Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK08

WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200

Popis výrobku

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4200 lm, 25.5 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910770229590
Úplný objednací kód: 871951473290200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910770229590 cs_CZ pdf 405.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910770229590_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910770229590_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Soubor Revit
WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 910770229590 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 LDT