Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 97 W, L1800 mm, 15000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK08

WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800

Popis výrobku

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 15000 lm, 97 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 77395000
Úplný objednací kód: 871951477395000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800 txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869607 cs_CZ pdf 399.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869607_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925869607_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800 IES
Soubor Revit
WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800 910925869607 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800 LDT