Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Popis výrobku

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, pětipólový, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, Zóna 2 a 22

Kód objendávky: 62765900
Úplný objednací kód: 871951462765900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868705 cs_CZ pdf 463.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868705_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Soubor Revit
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT