Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200

Popis výrobku

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Sedmipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI

Kód objendávky: 62329300
Úplný objednací kód: 871951462329300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868264 cs_CZ pdf 405.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868264_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868264_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 IES
Soubor Revit
WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 910925868264 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 LDT