Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Úzký paprsek – optika s vysokým rámem, Čirý, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200

Popis výrobku

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Úzký paprsek – optika s vysokým rámem, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Sedmipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62323100
Úplný objednací kód: 871951462323100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200 txt 4.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868258 cs_CZ pdf 404.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868258_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868258_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200 IES
Soubor Revit
WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200 910925868258 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7 L1200 LDT