Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Úzký paprsek – optika s vysokým rámem, Čirý, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200

Popis výrobku

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzký paprsek – optika s vysokým rámem, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Sedmipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 10998800
Úplný objednací kód: 871951410998800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867743 cs_CZ pdf 404.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867743_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867743_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 IES
Soubor Revit
WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 910925867743 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 LDT