Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Velmi široký paprsek, Čirý, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200

Popis výrobku

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Velmi široký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 10973500
Úplný objednací kód: 871951410973500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 txt 4.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867718 cs_CZ pdf 404.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867718_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867718_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 IES
Soubor Revit
WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 910925867718 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 LDT