Popis výrobku
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Senzor InterAct SC100, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor