Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 45.5 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSD WB L1800

Popis výrobku

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62348400
Úplný objednací kód: 871951462348400
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
Signify Circle

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WT475C 62S/840 PSD WB L1800 txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868283 cs_CZ pdf 399.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868283_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868283_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSD WB L1800 IES
Soubor Revit
WT475C 62S/840 PSD WB L1800 910925868283 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSD WB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSD WB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSD WB L1800 LDT