Popis výrobku
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzký paprsek – optika s vysokým rámem, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor