Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof

Philips CoreLine waterproof – pro každý projekt, kde na světle skutečně záleží, jednoduchá instalace a údržba

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidla CoreLine waterproof naplňují slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Díky svému útlému a stylovému designu si zachovávají architekturu, pro kterou je tato řada oblíbená a oceňovaná. Efektivní provedení urychluje a usnadňuje montáž. CoreLine waterproof zajišťují lepší rozptyl širokoúhlého paprsku světla pro přímé a účinné osvětlení. Představují přímou náhradu tradičních svítidel do vlhka se zářivkami od 18 W do 58 W, a přináší tak výraznou úsporu energie. Řada CoreLine waterproof zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace.

Výhody

  • Šetří náklady na energii a údržbu

  • Díky chytré architektuře typu WT120C G2 podporuje rychlou a flexibilní instalaci

Vlastnosti

  • Měrný výkon a dlouhá životnost: až 140 lm/W a 50 tisíc hodin při L80

  • Spousta dostupných možností: L600/1200/1500, až do 8 000 lm, 4000 K

Použití

  • Parkovací garáže
  • Sklady
  • Celkové osvětlení
  • Výroba

Varování a bezpečnost

  • UV záření poškozuje v průběhu času materiál, takže svítidlo již nebude vodotěsné a nebude poskytovat stupeň krytí IP66.

  • Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof cs_CZ pdf 750.5 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 444.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Více položek - Visuals
Soubor Revit
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Waterproof
Více položek - Software Plugins
Sada řady IES
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB