Philips CoreLine Waterproof, 27 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Mléčná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200
Popis výrobku
L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2700 lm, 27 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šestipólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Kód řady svítidel LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -