Popis výrobku
L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze