Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

CR350B LED40S/940 PSU W60L60

Popis výrobku

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 912401483354
Úplný objednací kód: 871869979707200
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
Localized commercial leaflet 912401483354 cs_CZ pdf 267.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483354_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483354_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CR350B LED40S/940 PSU W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED40S/940 PSU W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/940 PSU W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/940 PSU W60L60 LDT