Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC
Popis výrobku
1200x300 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opálové provedení, Tvrzené sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Šroubový konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let