Česká republika - Čeština

Philips 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC

Popis výrobku

600x600 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opálové provedení, Tvrzené sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Šroubový konektor

Kód objendávky: 912401483079
Úplný objednací kód: 871869938243800

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt