Česká republika - Čeština

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 625x625 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED60S/940 PSD W62L62

Popis výrobku

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 625x625 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 79740900
Úplný objednací kód: 871869979740900
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
Localized commercial leaflet 912401483387 cs_CZ pdf 268.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483387_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483387_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 LDT