Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, VLC, IP20
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH
Popis výrobku
Downlight, D150 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, Komunikace viditelným světlem, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Montáž
- Zapuštěné
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let