Popis výrobku
Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II