Popis výrobku
Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Stmívání Dali, externí, připravené pro Interact System, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II