Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/40

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Popis výrobku

Surface-mounted, D175 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová

Kód objendávky: 46447600
Úplný objednací kód: 871951446447600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Lighting Technology
LED
Montáž
Povrch
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003251532 cs_CZ pdf 565.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003251532_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003251532_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 ies 670 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-830-12W-220-240V-6-D175-929003251532 pdf 607.8 kB