Signify myCreation Smooth Track – navrženo tak, aby překonalo obyčejnost
Hledáte udržitelné, stylové a funkční řešení osvětlení, které doplní jakékoli prostředí v pohostinství i obytných budovách? Seznamte se se svítidlem Smooth, dokonalým bodovým svítidlem, které dokáže navodit jakoukoliv atmosféru. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu pro jedinečný a luxusní efekt. Toto osvětlovací řešení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhoví vašim potřebám, a nabízí voštinový doplněk pro snížení oslnění a lepší rozptyl světla. Svítidlo Smooth, jehož tištěné části jsou vyrobeny z nejméně 65 % z recyklovaných materiálů a bio-cirkulárních materiálů s certifikací ISCC Plus, je dokonale ekologickou volbou. Chladič svítidla Smooth je vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je odolný a má dlouhou životnost. Díky kruhovému designu je navíc možné svítidlo Smooth během jeho dlouhé životnosti snadno upgradovat.
Cirkulární design
Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku
Texturovaný přední kroužek pro luxusní efekt