Česká republika - Čeština

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – Klasické a ekologické akcentové světlo

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Klasické a ekologické akcentové světlo s přizpůsobitelným provedením, Accent Track D90 o průměru 90 mm, je navrženo tak, aby vylepšilo vaše maloobchodní prostory. Toto energeticky úsporné světlo s integrovaným pantem a všestrannými funkcemi nabízí vynikající výkon. S doplňky proti oslnění, jako jsou voština, clona a kryt proti oslnění, můžete dosáhnout dokonalého vizuálního pohodlí. Vyberte si z široké škály světelných receptur, úhlů paprsku, možností ovladačů a textur. K dispozici v 8 barevných variantách pro kryt a přední kroužek, takže se bez problémů hodí do jakéhokoli prostředí. Svítidlo obsahuje vytištěné díly vyrobené z nejméně 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený nejméně z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je nejen stylové, ale také ekologické. Díky vysokému měrnému výkonu je toto svítidlo ideální pro použití v maloobchodě, jako jsou prodejny potravin, autosalony a obchody s elektronikou. Osvětlete svůj prostor a zároveň snižte náklady na energii a emise CO₂ s Accent Track D90.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení

Vlastnosti

  • Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku

  • 2 různé délky

Použití

  • Maloobchod
  • Supermarkety
  • Maloobchody s módou
  • Kanceláře

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Accent Track D90 cs_CZ pdf 369.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Accent Track D90
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-49S- Longer housing pdf 1.2 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-39S-Shorter housing pdf 1.7 MB