Česká republika - Čeština

Philips TrueFashion

Malé velikostí, velké kvalitou světla

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

TrueFashion Gen.2 je specializovaná řada bodových LED svítidel zaměřených na potřeby maloobchodníků s módou. Tato miniaturní svítidla s čistými a jemnými detaily se vyznačují moderním designem a dokonale ladí s interiérem obchodu. Díky inovativní technologii Philips Fashion Proof Optics (FPO) nabízí tato řada bodových svítidel to nejkvalitnější světlo. Čočky technologie FPO, skládající se z Fresnelovy čočky s mikro optikou a sférulitových prvků, zajišťují intenzivnější paprsek než reflektory nebo kolimační čočky a to bez rozptýleného světla. Tím optimalizují kontrastní poměr, jinými slovy vytváří silný efekt zcela odlišný od plochého a nudného efektu výbojek CDM a halogenových žárovek známého zákazníkům obchodů s módou. Zároveň vytvářejí čočky FPO snížením oslnění (až 5 krát v porovnání s běžnými LED svítidly s reflektory a výrazně ve srovnání s technikou kolimačních čoček) komfortní nákupní zážitek. Konečně, struktura čoček FPO skrývá prach a tak přispívá k čistému obrazu obchodu.. Svítidla TrueFashion tak zajišťují dokonalý světelný zážitek. Tato řada vyhrazená pro obchody s módou podpoří vaše plány na celosvětovou expanzi – je totiž připravena k mezinárodní certifikaci. Kromě toho nabízíme vyhrazenou logistiku a místní přítomnost v globálním měřítku.  Speciálně navržené odstíny Philips LED pro módu zvýrazňují barvy a vizuální kvalitu nabízeného zboží.

Výhody

  • Nejlepší kvalita světla díky nadčasové optice Philips Fashion Proof Optics. Ta eliminuje rozptýlené světlo, zabraňuje oslnění a vytváří velmi intenzivní paprsek s větším kontrastním poměrem, který zdůrazňuje design obchodu a umožňuje efektní prezentaci kolekce.

  • TrueFashion Gen.2 je řada miniaturních bodových svítidel, která dokonale ladí s designem obchodu. Malé rozměry a jemné detaily vytvářejí moderní vzhled a zapuštěná strukturovaná optika minimalizuje oslnění, aby se zákazník mohl plně soustředit na vystavené zboží a co nejméně vnímal případný prach.

Vlastnosti

  • Kvalitní světlo s nadčasovou optikou Philips fashion Proof Optics, které má vysokou osovou svítivost, nízkou úroveň oslnění a nulové rozptýlené světlo.

  • Světelné akcenty Philips Fashion: Premium White CRI90, @3000 K / 3500 K / 4000 K, PremiumColor a Denim, CRI 90, @ 3000K

Použití

  • Móda
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Potraviny a velkoprodejny

Varování a bezpečnost

  • Svítidlo je nutné namontovat mimo dosah.

  • Montáž i demontáž svítidla musí provést kvalifikovaný elektroinstalatér a svítidlo musí být zapojeno v souladu s nejnovějšími elektroinstalačními předpisy nebo národními požadavky.

Stahování