Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L162 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Vyzařovací úhel 12°, Černá
ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK
Popis výrobku
Track projector, D80 mm; L162 mm, Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Vyzařovací úhel 12°, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice