Česká republika - Čeština

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Vyzařovací úhel 36°, Bílá

ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH

Popis výrobku

Track projector, D80 mm; L162 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Vyzařovací úhel 36°, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505102249
Úplný objednací kód: 872016901268400