Česká republika - Čeština

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Střední paprsek, Černá

ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK

Popis výrobku

Compact, track projector, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2800 lm, 31 W, 90 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Střední paprsek, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505101393
Úplný objednací kód: 871869997708500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101393 cs_CZ pdf 300.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101393_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101393_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK IES
Soubor Revit
ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK 910505101393 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK LDT