Česká republika - Čeština

Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Bílá

ST210T 39S/830 WIA WB WH

Popis výrobku

Track projector, Hliník, Bílá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 01191500
Úplný objednací kód: 872016901191500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102553 cs_CZ pdf 384.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102553_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102553_EU
Více položek - Visuals