Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Černá
ST210T 27S/830 WIA WB BK
Popis výrobku
Track projector, Hliník, Černá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let