Česká republika - Čeština

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 62 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá

ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH

Popis výrobku

CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 62 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505102070
Úplný objednací kód: 871869998290400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102070 cs_CZ pdf 394.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102070_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102070_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH ROLF 2.6 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH LDT 1.5 kB