Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8400 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá
ST210Y 39S/840 DIA MB WH
Popis výrobku
CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8400 lm, 58 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let