Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 29 W, 4100 lm, 3000 K, Střední paprsek, Bílá
ST210Y 39S/830 PSU MB WH
Popis výrobku
CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let