Česká republika - Čeština

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39.5 W, 4000 lm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá

ST210Y 19S/FMT DIA MB WH

Popis výrobku

CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 98277500
Úplný objednací kód: 871869998277500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102058 cs_CZ pdf 392.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102058_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102058_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH IES 2.1 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH ULD 67.0 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH ROLF 2.8 kB
LDT
LDT File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH LDT 1.8 kB