Česká republika - Čeština

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Střední paprsek, Černá

ST210T 39S/840 PSU MB BK

Popis výrobku

Track projector, Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 98274400
Úplný objednací kód: 871869998274400
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
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102055 cs_CZ pdf 276.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102055_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102055_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU MB BK LDT 1.5 kB