Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Střední paprsek, Bílá
ST210T 39S/840 PSU MB WH
Popis výrobku
Track projector, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let