Česká republika - Čeština

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Bílá

ST210T 27S/840 PSU WB WH

Popis výrobku

Track projector, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 98269000
Úplný objednací kód: 871869998269000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102050 cs_CZ pdf 270.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102050_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102050_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB