Philips Projektor GreenSpace Evo, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Černá
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
Popis výrobku
Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let