Philips Projektor GreenSpace Evo, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Bílá

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104616
Úplný objednací kód: 872016983503000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104616 cs_CZ pdf 252.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104616_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104616_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB