Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Šedá
ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482
Popis výrobku
Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let