Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, Černá

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104611
Úplný objednací kód: 872016959098400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104611 cs_CZ pdf 323.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104611_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB