Philips Projektor GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Bílá

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104610
Úplný objednací kód: 872016959097700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104610 cs_CZ pdf 367.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104610_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104610_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB