Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH

Popis výrobku

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I

Kód objendávky: 61521200
Úplný objednací kód: 872016961521200

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH txt 3.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103704 cs_CZ pdf 289.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103704_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103704_EU
Více položek - Visuals