Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD PCS N BK

Popis výrobku

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62454200
Úplný objednací kód: 871951462454200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK txt 3.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868390 cs_CZ pdf 509.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868390_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868390_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK IES
Soubor Revit
SM350X 27S/840 PSD PCS N BK 910925868390 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK LDT