Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Popis výrobku

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62440500
Úplný objednací kód: 871951462440500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868376 cs_CZ pdf 468.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868376_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868376_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Soubor Revit
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868376 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT