Popis výrobku
L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor