Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH

Popis výrobku

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62424500
Úplný objednací kód: 871951462424500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH txt 3.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868360 cs_CZ pdf 468.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868360_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868360_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH IES
Soubor Revit
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH 910925868360 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH LDT