Popis výrobku
1470x200 mm; H73 mm, Ocel, Stříbrná, Hliníková bílá (RAL9006), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem