Česká republika - Čeština

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Popis výrobku

L1160 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 911401841485
Úplný objednací kód: 872016951016699

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt