Philips Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Senzorové stmívání, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Programovatelný pohybový a světelný senzor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opálové provedení, Symetrický 110⁰, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Záruční lhůta
- 5 let