Philips CoreLine Slim pro montáž na stěnu, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 42S/830_840 PSED D400
Nové
Popis výrobku
D400 mm, Polykarbonát, Bílá, RAL 9003, Nástěnné, Předřadník, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, 2 pětipólové zasunovací konektory, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ne
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let